メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 60V 40A 26Mohm Mp-25Z/To-220Smd

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-25Z
Pkg. Code:pkg_7560
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):10 x 8 x 4.8
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)1500
ID (A)40
Lead CompliantNo
Length (mm)10
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)47
Pkg. Dimensions (mm)10 x 8 x 4.8
Pkg. TypeMP-25Z
Qg typ (nC)30
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)26
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)41
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Tape & ReelNo
Thickness (mm)4.8
VDSS (Max) (V)60
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)2.5
Width (mm)8

説明

The 2SK3433-Z is a Nch Single Power Mosfet 60V 40A 26Mohm Mp-25Z/To-220Smd.