メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 28 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 15 A)
    RDS(on)2 = 45 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 15 A)
  • LowCiss: Ciss = 1500 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode
  • TO-251/TO-252 package

説明

The 2SK3385-Z is a Nch Single Power Mosfet 60V 30A 28Mohm Mp-3Z/To-252.

適用されたフィルター