メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Switching N-Channel Power Mosfet

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TMM
Pkg. Code:pkg_7511
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):2 x 3 x 1.2
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
ID (A)2.5
Lead CompliantYes
Length (mm)2
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pkg. Dimensions (mm)2 x 3 x 1.2
Pkg. TypeTMM
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)95
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
VDSS (Max) (V)30
Width (mm)3

説明

The 2SK3105 is a Switching N-Channel Power Mosfet.