メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Switching N-Channel Power Mosfet

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-45F
Pkg. Code:pkg_7570
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeBag
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
ID (A)14
Lead CompliantNo
Length (mm)10
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pkg. TypeMP-45F
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)180
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)200
Width (mm)15

説明

The 2SK2135 is a Switching N-Channel Power Mosfet.