メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

The 2SK1521-E1-E is a Nch Single Power MOSFET 450V 50A 100mOhm TO-264.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
2SK1521-E1-E#T2ObsoleteN/AIn StockTO-2643#TubeYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。