メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Switching P-Channel Power MOSFET

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-3
Pkg. Code:pkg_7542
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeBag
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)330
ID (A)-2
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchPch
Pch (W)20
Pkg. TypeMP-3
Qg typ (nC)12
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)250
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)520
Standard Pkg. TypeTO-251 / IPAK
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)-30
VGSS (V)-20
Vgs (off) (Max) (V)-2

説明

The 2SJ324 is a Switching P-Channel Power MOSFET.