メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
P-Channel Mosfet For Switching

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SST
Pkg. Code:
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeBag
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
ID (A)-0.1
Lead CompliantYes
MOQ500
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchPch
Pkg. TypeSST
Qualification LevelIndustrial
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)-50

説明

The 2SJ165 is a P-Channel Mosfet For Switching.