メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Bipolar Small Signal Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Cob (Typical) (pF)12
IC @100 °C (A)1
IC @25 °C (A)1
MOQ2500
NPN/PNPNPN
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)0.9
VCE (sat) (V)1
VCEO (V)100
fT (Typical) (GHz)0.14
hFE200
hFE (Range)60 - 200

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.