メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MPAK
Pkg. Code:pkg_6114
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):2 x 3 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SD1306NDTL-E)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeMPAK
IC @100 °C (A)0.7
IC @25 °C (A)0.7
Lead CompliantYes
Lead Count (#)3
Length (mm)2
MOQ3000
NPN/PNPNPN
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)0.15
Pkg. Dimensions (mm)2 x 3 x 1.4
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
VCE (sat) (V)0.5
VCEO (V)15
Width (mm)3
fT (Typical) (GHz)0.25
hFE250-800

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.