メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MM
Pkg. Code:pkg_7507
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):3 x 3 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SC3739(0)-T1B-AT)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeMM
Cob (Typical) (pF)3.5
IC @100 °C (A)0.5
IC @25 °C (A)0.5
Lead CompliantYes
Lead Count (#)3
Length (mm)3
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
NPN/PNPNPN
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)0.2
Pkg. Dimensions (mm)3 x 3 x 1.4
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
VCE (sat) (V)0.75
VCEO (V)40
Width (mm)3
fT (Typical) (GHz)0.4
hFE75-300

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.