メインコンテンツに移動
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

Pkg. Type POMM
Pkg. Code pkg_7512
Lead Count (#) 3
Pkg. Dimensions (mm) 4.5 x 2.5 x 1.6

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SB805-T1-AZ) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. Type POMM
Cob (Typical) (pF) 14
IC @100 °C (A) -0.7
IC @25 °C (A) -0.7
Lead Compliant No
Lead Count (#) 3
Length (mm) 2
MOQ 1000
NPN/PNP PNP
Pb (Lead) Free Yes
Pc (W) 2
Pkg. Dimensions (mm) 2 x 4 x 1.6
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
VCE (sat) (V) -0.6
VCEO (V) -100
Width (mm) 4
fT (Typical) (GHz) 0.075
hFE 90-400

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.