メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSP
Pkg. Code:pkg_7501
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):1 x 2 x 1.1
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SA1612-T2-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSSP
Cob (Typical) (pF)2
IC @100 °C (A)-0.05
IC @25 °C (A)-0.05
Lead CompliantYes
Lead Count (#)3
Length (mm)1
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
NPN/PNPPNP
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)0.15
Pkg. Dimensions (mm)1 x 2 x 1.1
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.1
VCE (sat) (V)-0.3
VCEO (V)-120
Width (mm)2
fT (Typical) (GHz)0.09
hFE135-900

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.