メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Packaged as 16-pin TSSOP – Pb-free, RoHS compliant
  • Eight addressable registers
  • Replaces multiple crystals and oscillators
  • Output frequencies up to 200 MHz at 3.3 V
  • Input crystal frequency of 5 to 27 MHz
  • Up to four reference outputs
  • Up to two sets of two low-skew outputs
  • Operating voltages of 3.3 V
  • Controllable output drive levels
  • Advanced, low-power CMOS process

説明

The 275 field programmable VCXO clock synthesizer generates up to four high-quality, high-frequency clock outputs including multiple reference clocks from a low-frequency crystal input. It is designed to replace crystals and crystal oscillators in most electronic systems. Using IDT's VersaClockTM software to configure PLLs and outputs, the 275 contains a One-Time Programmable (OTP) ROM for field programmability. Programming features include VCXO, eight selectable configuration registers and up to two sets of two low-skew outputs. Using Phase-Locked Loop (PLL) techniques, the device runs from a standard fundamental mode, inexpensive crystal, or clock. It can replace VCXOs, multiple crystals and oscillators, saving board space and cost. The 275 is also available in factory programmed custom versions for high-volume applications.

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター