メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Meets or exceeds PC133 registered DIMM Specification 1.1
  • Spread Spectrum Clock compatible
  • Distributes one clock input to one bank of ten outputs
  • Operating frequency 25MHz to 175MHz
  • External feedback input (FBIN) terminal is used to synchronize the outputs to the clock input
  • No external RC network required
  • Operates at 3.3V VCC
  • Plastic 24-pin 173mil TSSOP package
     

説明

The 2510C is a high-performance, low-skew, low-jitter clock driver. It uses a phase lock loop (PLL) technology to align, in both phase and frequency, the CLKIN signal with the CLKOUT signal. It is specifically designed for use with synchronous SDRAMs. The 2510C operates at 3.3V VCC and drives up to ten clock loads.

パラメータ

属性
Pkg. CodePGG24
Length (mm)7.8
Width (mm)4.4
Temp. GradeC

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP7.8 x 4.4 x 1.0240.65
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Peak Reflow Temp (C)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
2510CGLFActiveAvailableIn StockTSSOP1ku | $1.2324#Tube1260C062#Yese3 Sn0 to 70°CTHAILANDTAIWAN
2510CGLFTActiveAvailableOut of StockTSSOP1ku | $1.2324#Reel1260C3000#0Yese3 Sn0 to 70°CTHAILANDTAIWAN
2510CGObsoleteN/AOut of StockTSSOP24#Tube1240C062#Noe00 to 70°C
2510CGTObsoleteN/AOut of StockTSSOP24#Reel1240C3000#0Noe00 to 70°C
2510CGT-CQ0ObsoleteN/AOut of StockTSSOP24#Reel1240C3000#0Noe00 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。