メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

3.3V Zero Delay Clock Buffer, Spread Spectrum Compatible

パラメータ

属性
Temp. Range (°C)-40 to 85°C, 0 to 70°C
Product CategoryZero Delay Buffers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOIC4.9 x 3.9 x 1.581.27
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
23S05E-1DCGActiveAvailableIn StockSOIC1ku | $1.488#Tube1097#Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANTAIWAN, USA
23S05E-1DCG8ActiveN/AIn StockSOIC1ku | $1.488#Reel13000#0Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANTAIWAN, USA
23S05E-1DCGIActiveAvailableOut of StockSOIC1ku | $1.698#Tube1097#Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN, USA
23S05E-1DCGI8ActiveN/AOut of StockSOIC1ku | $1.698#Reel13000#0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN, USA
23S05E-1HDCGActiveAvailableOut of StockSOIC1ku | $1.488#Tube1097#Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANTAIWAN, USA
23S05E-1HDCG8ActiveN/AOut of StockSOIC1ku | $1.488#Reel13000#0Yese3 Sn0 to 70°CTAIWANTAIWAN, USA
23S05E-1HDCGIActiveAvailableIn StockSOIC1ku | $1.948#Tube1097#Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN, USA
23S05E-1HDCGI8ActiveN/AOut of StockSOIC1ku | $1.948#Reel13000#0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN, USA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。