メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Clock Distribution
  • 10MHz to 133MHz operating frequency
  • Distributes one clock input to one bank of five outputs
  • Output Skew < 250ps
  • No external RC network required
  • Operates at 2.5V VDD
  • Available in SOIC package
  • Available in commercial and industrial temperature range

説明

The IDT2305NZT is a high-speed clock buffer, designed to address high-speed clock distribution applications. IDT2305NZT accepts one reference input, and drives out five low skew clocks.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOIC4.9 x 3.9 x 1.581.27

適用されたフィルター