メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low input to output propagation delay (1.8ns, 3.3V)
  • Low output skew: 40ps max
  • Glitch-free Output Enable function
  • 1.8V to 3.3V power supply
  • Packaged in small 8-pin 2 × 2 mm DFN package, as well as standard TSSOP and SOIC packages
  • Industrial temperature range (-40°C to +85°C)

説明

The 2304NZL is a high-performance, low skew, low jitter 1:4 LVCMOS clock buffer. The 2304NZL is ideal for PCI/PCI-X or networking applications

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOIC4.9 x 3.9 x 1.581.27
TSSOP3.1 x 4.4 x 1.080.65
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Reel Size (in)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
2304NZLDCGIActiveAvailableIn StockSOIC1ku | $1.138#Tube11.27mm4.9 x 3.9 x 1.5097#Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
2304NZLDCGI8ActiveN/AOut of StockSOIC1ku | $1.138#Reel11.27mm4.9 x 3.9 x 1.53000#013inYese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
2304NZLPGGIActiveAvailableOut of StockTSSOP1ku | $1.138#Tube10.65mm3.1 x 4.4 x 1.0096#Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
2304NZLPGGI8ActiveN/AOut of StockTSSOP1ku | $1.138#Reel10.65mm3.1 x 4.4 x 1.02500#013inYese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
2304NZLNTGINRNDN/AOut of StockDFN1ku | $1.138#Cut Tape10.5mm2.0 x 2.0 x 0.753000#07inYese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
2304NZLNTGI8NRNDN/AOut of StockDFN1ku | $1.138#Reel10.5mm2.0 x 2.0 x 0.753000#07inYese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。