メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Supports high resolution laser graphics. PLL/VCO frequency re-programmable through serial interface port to 400 MHz
  • allows less than ±1.5ns pixel clock resolution.
  • Laser pixel clock output is synchronized with conditioned beam detect input
  • Ideal for laser printer, copier and FAX pixel clock applications
  • On-chip PLL with internal loop filter
  • On-chip XTAL oscillator frequency reference
  • Resettable, programmable counter gives glitch-free clock alignment
  • Single 5 volt power supply
  • Low power CMOS technology
  • 16-pin 0.150" SOIC package (Pb free available)
  • User re-programmable clock frequency supports zoom and gray scale functions

説明

The 1574B is a very high performance monolithic phaselocked loop (PLL) frequency synthesizer designed for laser engine applications. Utilizing ICS's advanced CMOS mixedmode technology, the 1574B provides a low cost solution for high-end pixel clock generation for a variety of laser engine product applications. The pixel clock output (PCLK) frequency is derived from the main clock by a programmable resettable divider. Operating frequencies are fully programmable with direct control provided for reference divider, feedback divider and post-scaler.
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
1574BMObsoleteN/AOut of StockSOIC16#CNoTube
1574BMLFObsoleteN/AOut of StockSOIC16#CYesTube
1574BMLFTObsoleteN/AOut of StockSOIC16#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。