メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

バッテリ・バックアップ機能付き不揮発性RAM内蔵リアルタイムクロック

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:DVG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.97
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)2500
Qty. per Carrier (#)0
Package Area (mm²)9
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.97
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V, 5V, 5.5V
Freq. Accuracy Init. (± PPM)30
Input TypeCrystal
Inputs (#)1
Output Voltage (V)2.5V, 3.3V, 5V, 5.5V
Pitch (mm)0.65
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN, USA
Accuracy±20 ppm
Advanced Features56-Byte NV RAM
Alarms (#)0
Battery Current (nA)300
Input Freq (KHz)32.768 - 32.768
Input Freq (MHz)0.032768 - 0.032768
InterfaceI2C
Length (mm)3
Longevity2040 4月
MOQ2500
Output Banks (#)1
Output Freq Range (KHz)0.001 - 0.001, 4.096 - 4.096, 8.192 - 8.192, 32.768 - 32.768
Output Freq Range (MHz)1.0E-6 - 1.0E-6, 0.004096 - 0.004096, 0.008192 - 0.008192, 0.032768 - 0.032768
Output TypeLVCMOS
Outputs (#)1
Pkg. TypeTSSOP
Power Consumption Typ (mW)10
Product CategoryReal-Time Clocks, Real-Time Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
SRAM56 Bytes
Selectable Frequency Output1
Supply Voltage Vcc (Min) (V)1.8
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.97
Time Keeping Current (µA)1.4
Width (mm)3
Xtal Freq (KHz)32.768 - 32.768

説明

1338は、超低消費電力のシリアル・リアルタイム・クロック(RTC)で、バッテリ・バックアップ機能付き56バイト不揮発性スタティックRAMを内蔵し、完全二進化十進数(BCD)クロック/カレンダーを提供します。 このクロック/カレンダーは、秒、分、時、曜日、日付、月、年の情報を提供します。 クロックには24時間表示と12時間表示があり、12時間表示ではAM/PM表示も可能です。 月末の日付は、うるう年の補正を含め、31日未満の月も自動的に調整されます。

また、高速I2Cモードで動作可能なI2Cインタフェースによって、クロック/カレンダーレジスタにアクセスします。

パワーセンス回路の内蔵により、停電を検知して自動的にバックアップ電源に切り替わり、時刻や日付を維持します。