メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
4K X 4 ECL - I/O SRAM CNT

パッケージ情報

Pkg. Type:SOJ
Pkg. Code:PJ28
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):17.9 x 7.6 x 2.67
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSOJ
Lead Count (#)28
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTube
Length (mm)17.9
MOQ81
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)136
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)17.9 x 7.6 x 2.67
Qty. per Carrier (#)27
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)2.67
Width (mm)7.6

説明

This product is obsolete.