メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • VDSS = 150V
  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.2V~3.7V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 3.4mΩ max.
  • ID(DC) = 200A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • 100%アバランシェテスト
  • AEC-Q101 準拠
  • 生産部品承認プロセス(PPAP)対応可能
  • 鉛フリー端子めっき:RoHS適合
  • MSL1(IPC/JEDEC J-STD-020)

説明

RBA200N15YANS-3UA03 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を適用したTOLLパッケージの製品です。 TOLLパッケージは小型でリードレスな設計に加え、ウェッタブルフランク構造を採用しており、熱性能の向上、信頼性の向上、実装の容易さを実現しています。

RenesasのREXFET-1スプリットゲート技術は、低RDS(on)と高いスイッチング性能を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTOLL
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)150
ID (A)200
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)3.4
Pch (W)366
Ciss (Typical) (pF)6200
Qg typ (nC)86
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TOLL9.90 x 11.68 x 2.308

アプリケーション

  • 72V〜96Vバッテリシステムとモータ駆動
  • 小型トラクション(二輪車、三輪車)
  • オンボードチャージャー(OBC)
  • 充電ステーション
  • 低電圧DC/DC
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
RBA200N15YANS-3UA03#GB0ActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
TOLL1ku | $3.3648#Embossed Tape1Yes

ニュース&ブログ

ブログ
2025年10月29日
REXFET MOSFETでRDS(on)を低減
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。