メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 1つの抵抗フルブリッジセンサ信号の測定が可能
  • 差動ブリッジセンサ入力と、オンチップまたは外付を選択可能なPN接合型温度センサ
  • アナログオフセット補正と、最大18ビット分解能のデジタルズームを使った広範囲なセンサオフセット補正
  • 高分解能・高速出力更新レートADCと、ロールオフ特性がシャープなデジタルLPF
  • 全温度範囲(-40°C〜150°C)にわたって、広いセンサースパンと高精度(1.0%)でカバーできます。
  • AEC-Q100 グレード0準拠
  • 過酷な車載環境向けに最適化
  • ±40Vまでの過電圧・逆極性保護、堅牢なEMCパフォーマンス、複数の診断機能
  • 最小の量産時最終工程製造コスト
  • パッケージオプションとしての8-SOIC
  • アナログ出力

説明

RAA2S4252Bは、ルネサスのCMOS集積回路ファミリのひとつです。差動ブリッジセンサー信号の高精度増幅とセンサーに特化した補正を実現します。 アナログセンサーオフセット補正(XSOC)を伴う最大900のアナログプリアンプを備えています。RAA2S4252Bはほぼすべての抵抗ブリッジに対して調整可能です。

信号処理計算は16ビットRISCマイクロコントローラによって実行されます。 校正係数と設定情報は車載アプリケーションで信頼性が高い不揮発性メモリ(NVM)に保存されます。

測定値はレシオメトリック アナログ信号として出力されます。 最終製造工程での校正はアナログ出力ピンを使用したワンワイヤインターフェース (OWI) によってもサポートされています。 デジタル校正は、外部デバイスまたはレーザーによるトリミングが不要なため、組み立てコストを低く抑えるのに役立ちます。 RAA2S4252Bは、過酷な自動車環境向けに最適化されています。過電圧および逆極性保護回路、優れた電磁両立性、および複数の診断機能を備えています。

パラメータ

属性値
FunctionResistive SSC
Automotive Qual.Yes
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Input TypeSingle-bridge
InterfaceI2C, Ratiometric Analog Voltage, ZACwire™ (OWI)
Adj. Analog Gain3 - 912
Resolution (bits)18
Sample Rate Max (KHz)10
Temp. Range (°C)-40 to 150°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOIC4.9 x 3.9 x 1.581.27

アプリケーション

  • ブレーキ、トランスミッション、およびHVACアプリケーションにおける圧力検出
  • xEV
  • プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)
  • バッテリー式電気自動車(BEV)
  • 燃料電池電気自動車(FCEV)
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA2S4252B5HSP#JA0ActiveAvailable在庫ありSOIC1ku | $1.218#Reel1Yese3 Sn-40 to 150°CTHAILANDTAIWAN

Renesas Boards & Kits