メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High-side driver
  • Low on-state resistance
  • Small package; TO252-3
  • Short circuit protection, over-temperature protection with current limitation control
  • Built-in auto flashing operation with only one external capacitor
  • Built-in double frequency flashing in low-load conditions
  • Active clamp operation at inductive load switch off
  • RoHS compliant
  • Product Spec.
    • Nch/Pch: Nch
    • Automotive: YES
    • Package Type.: TO252-3
    • Type: High side
    • Channels: 1
    • RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C: 16
    • RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C: 48
    • Vcc (V) min.: 9
    • Vcc (V) max.: 28
    • Tch (°C) min. :-40
    • Tch (°C): 150
    • Mounting: SMD

説明

The RAA290002 is designed for a 2 Wheeler Flasher driver with double-frequency flashing in low-load current conditions.

パラメータ

属性
FunctionMotorcycle Flasher Driver
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm)16
Channels per device (#)1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-3ZP6 x 6 x 2.653
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA2900024H12HPD#GB0ActiveAvailableIn StockMP-3ZP1ku | $0.8683#1YesMALAYSIAJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。