メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 5V単一電源:4.5V ~ 5.5V
  • アクセス時間:55ns (max.)
  • 消費電力:スタンバイ時:4µW (typ.)
  • アクセスとサイクル時間が同じです。
  • データ入力と出力が共通端子です:スリーステート出力
  • すべての入出力が、TTLコンパチブルです。
  • バッテリバックアップ動作が可能です。

説明

R1LP0408Dシリーズは、524,288ワード × 8ビット構成の4MビットスタティックRAMです。メモリセルにTFT技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがってR1LP0408Dシリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。

パッケージの種類は、高密度実装可能な32ピンSOP、32ピンTSOPが用意されています。

パラメータ

属性値
Memory Density4
Organization512K x 8
Access Time (ns)55
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Temp. Range (°C)-40 to +85

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP21 x 11 x 3.05321.27
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R1LP0408DSP-5SI#B1ActiveAvailable在庫あり問合せSOP1ku | $7.26Tube3TAIWANJAPAN
R1LP0408DSP-5SI#S1ActiveN/A在庫あり問合せSOP1ku | $7.26Embossed Tape3TAIWANJAPAN
R1LP0408DSB-5SI#B0ObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(2)Tray3
R1LP0408DSB-5SI#B1ObsoleteAvailable在庫あり問合せTSOP(2)1ku | $7.26Tray3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
R1LP0408DSB-5SI#S0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(2)Embossed Tape3
R1LP0408DSB-5SI#S1ObsoleteN/A在庫あり問合せTSOP(2)1ku | $7.26Embossed Tape3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
R1LP0408DSP-5SI#B0ObsoleteN/A在庫あり問合せSOPTube3
R1LP0408DSP-5SI#S0ObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
SOPEmbossed Tape3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。