メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low ON resistance: rDS(ON) = 5 ohm
  • Fast transition time: tTRAN = 6ns
  • Wide bandwidth: 830MHz (-3dB point)
  • Crosstalk: -115 dB at 50 KHz, -100 dB at 5 MHz, -66 dB at 30 MHz
  • Off-isolation: -90 dB at 50 KHz, -60 dB at 5 MHz, -50 dB at 30 MHz
  • Single 5V supply
  • Can be used as multiplexer or demultiplexer
  • TTL-compatible control inputs
  • Ultra-low quiescent current: 3 uA
  • Available in 16 pin QSOP package

説明

The QS4A205 is a high-performance CMOS analog Four-Channel SPDT multiplexer/demultiplexer with individual enables. The QS4A205 with 830MHz bandwidth makes it ideal for high-performance video signal switching, audio signal switching, and telecomm routing applications. High performance and low power dissipation makes this device ideal for battery operated and remote instrumentation applications. The QS4A205 operates at -40C to +85C.

パラメータ

属性値
FunctionMUX
Pkg. CodePCG16
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Bus Width (bits)8
Core Voltage (V)5
On Resistance (Ω)5
Speed GradeStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QSOP4.9 x 3.8 x 1.47160.64
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
QS4A205QGActiveAvailableIn StockQSOP1ku | $2.3816#CYesTube1MALAYSIA, PHILIPPINESTAIWAN, USA
QS4A205QG8ActiveN/AOut of StockQSOP1ku | $2.3816#CYesReel1MALAYSIA, PHILIPPINESTAIWAN, USA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。