メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ± 15 kV/μs MIN.)
  • 8 ピンDIP に比べ実装面積約50%削減
  • パルス幅ひずみが小さい(⏐tPLH-tPHL⏐ = 350 ns MAX.)
  • 伝送速度が速い(1 Mbps)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9303L-E3, PS9303L2-E3:2 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40024069 (オプション対応いたします)

説明

PS9303L, PS9303L2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたトーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力)の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高CMR)に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
PS9303L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9303L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIPM Drive
Channels (#)1
Output TypeTotem Pole
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)4.5
Isolation Voltage (Vrms)5000
DC IFLH max. (mA)5
SW PWD max. (ns)350
CMTI min. (kV/µs)15
LogicActive High
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)7
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS9303L-AXActiveAvailable在庫ありPackage1ku | $3.3981YesJAPANJAPAN
PS9303L-E3-AXActiveN/A在庫ありPackage1ku | $1.5981YesJAPANJAPAN
PS9303L-V-AXActiveAvailable在庫ありPackage1ku | $3.4341YesJAPANJAPAN
PS9303L-V-E3-AXActiveN/A在庫ありPackage1ku | $1.3891YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。