メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Triple single-supply buffer
  • Generates negative rail from from single +3.3V supply
  • No output DC blocking capacitor needed
  • 200MHz -3dB bandwidth
  • 50MHz 0.1dB bandwidth
  • Fixed gain of 2 output buffer
  • Charge pump power down function (0.1mA typical)
  • Outputs are high impedance in power-down mode
  • Amplifier enable/disable function control
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

説明

The ISL59837 is a revolutionary device that allows true singlesupply operation of video amplifiers. Designed for systems requiring output swing below ground but lacking a negative power supply, the ISL59837 generates the required negative rail internally from a +3. 3V power supply. This allows for DC-accurate coupling of video onto a 75Ω double-terminated line. The buffers have an integrated 6dB, eliminating the need for external gain-setting resistors. An external reference voltage can be applied to the REF pin to shift the analog video level down by the desired amount. The charge pump and amplifiers can be placed in a power down mode, consuming less than 1mA of current.

パラメータ

属性
Channels (#)3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Bandwidth (MHz)200
Gain Min2
Offset Voltage (Max) (mV)25
IOUT (A)0.05
PSRR (db)62
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
IS per Amp (mA)32.3
Noise VN (nV/√Hz)20
Single Supply Voltage Range (V)3 - 3.6
Slew Rate (V/µs)500
VOUT (V)5.1
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)3.6
Diff Gain (%)0.07
Diff Phase (°)0.06
Topology [Rail 1]VFA
EnableYes
Gain Error / Measurement Error (Max)1.5
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QSOP4.9 x 3.9 x 1.42160.6

アプリケーション

  • Driving video
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL59837IAZActiveAvailableIn StockRoHS:EN
QSOP1ku | $8.7116#Tube2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIANETHERLANDS
ISL59837IAZ-T7ActiveAvailableIn StockRoHS:EN
QSOP1ku | $8.7116#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIANETHERLANDS
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。