メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Reference output voltages: 1.024V, 1.25V, 1.5V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V
  • Precision 0.2% initial accuracy
  • Input voltage range:
  • ISL21010-10, -12, -15 -20: 2.2V to 5.5V
  • ISL21010-25: 2.6V to 5.5V
  • ISL21010-30: 3.1V to 5.5V
  • ISL21010-33: 3.4V to 5.5V
  • ISL21010-41: 4.2V to 5.5V
  • Output current source capability: 25mA
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C
  • Output voltage noise (VOUT = 2.048V): 58μVP-P (0.1Hz to 10Hz)
  • Supply current: 48μA (typical)
  • Tempco: 50ppm/°C
  • Package: 3 Ld SOT-23

説明

The ISL21010 is a precision, low dropout micropower bandgap voltage reference in a space-saving SOT-23 package. It operates from a single 2.2V to 5.5V supply (minimum voltage is dependent on voltage option) and provides a ±0.2% accurate reference. The ISL21010 provides up to 25mA output current sourcing with low 150mV dropout voltage. Output voltage options include 1.024V, 1.2V, 1.5V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, and 4.096V. The low supply current and low dropout voltage combined with high accuracy make the ISL21010 ideal for precision battery powered applications.

パラメータ

属性値
VOUT (V)2.048
Supply Voltage Vs Range2.2 to 5.5
TechnologyBand-gap
Temperature Coefficient (ppm/°C)15
Initial Accuracy (% Vout) (% Vout)0.2
Hysteresis (ppm)100
IS (mA)0.1
ISINK (Max) (mA)118
ISOURCE (Max) (mA)25
Output Noise (Typical)26 µVRMS
Low Frequency Noise (µVPP)58
LTD Stability (ppm)50
VS (Min) (V)2.2
VS (Max) (V)5.5
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SOT232.9 x 1.3 x 0.003

アプリケーション

  • Battery Management/Monitoring
  • Low Power Standby Voltages
  • Portable Instrumentation
  • Consumer/Medical Electronics
  • Lower Cost Industrial and Instrumentation
  • Power Regulation Circuits
  • Control Loops and Compensation Networks
  • LED/Diode Supply
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL21010CFH320Z-T7AActiveAvailableIn StockRoHS:EN
SOT231ku | $2.343#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIATAIWAN
ISL21010CFH320Z-TKActiveAvailableIn StockRoHS:EN
SOT231ku | $1.583#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIATAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。