警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
説明
2-Channel E1 Short Haul Line Interface Unit. This device has an adaptive equalizer integrated, performs clock.data recovery, line decoding/encoding and has one jitter attenuator. Optimized to be used in LAN, WAN, Routers, Wireless Base Stations, Gateways etc.
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Function | LIU |
| Ports (#) | 2 |
| Line Rate | E1 |
| LOS Level | Fixed |
| Short/Long Haul | Short haul |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TQFP | 14.0 x 14.0 x 1.4 | 80 | 0.65 |
適用されたフィルター