メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

1-Channel T1/E1/J1 Short Haul Line Interface Unit. This device has an adaptive equalizer integrated, performs clock.data recovery, line decoding/encoding and has one jitter attenuator. Optimized to be used in LAN, WAN, Routers, Wireless Base Stations, Gateways etc.

パラメータ

属性
FunctionLIU
Ports (#)1
Line RateE1, T1, J1
LOS LevelProgrammable
Short/Long HaulShort haul

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFP10.0 x 10.0 x 1.4440.8
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
82V2041EPPGActiveAvailableIn StockTQFP1ku | $12.5244#Tray3Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。