メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ワイヤレス充電は、電磁誘導の原理を使用し、二つのコイル間で電気エネルギーを伝達する技術です。近年のスマートフォンなどのモバイル機器において、人気な機能の一つとして搭載されています。

このデモキットでは、RL78/G11マイコンの強力なアナログ機能を使用した過電流モニタリングや、タイマKBを使ったPWM出力などの機能が使用されています。また、ISL28006の幅広い入力電圧と低消費電力性能、HIP2106Aのシュートスルー電流保護機能により、アプリケーションの安全性と高効率性を高めています。

注意(Note) 本アプリケーションは、Qi認証未取得です。

MCU Simulator Onlineで動作を確認する

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • 最小命令実行時間:高速(高速オンチップオシレータで24MHz動作時は0.04167μs)から超低速(低速オンチップオシレータクロックで15kHz動作時は66.6μs)に変更可能
  • 汎用レジスタ:(8ビットレジスタ×8)×4バンク
  • ROM:16KB、RAM:1.5KB、データフラッシュ:2KB
  • 選択可能な高速オンチップオシレータクロック:48/24/16/12/8/6/4/3/2/1 MHz(TYP。)
  • 選択可能な中速オンチップオシレータクロック:4/2/1 MHz(TYP)
  • オンチップデバッグ機能
  • 選択可能なパワーオンリセット(POR)回路内蔵
  • オンチップ電圧検出器(LVD)
  • 内蔵ウォッチドッグタイマ(専用低速オンチップオシレータで動作可能)
  • 内蔵キー割り込み機能:8キー割り込み入力端子
  • クロック出力/ブザー出力コントローラ内蔵
  • 内蔵BCD(2進化10進)補正回路
  • 入出力ポート:17〜21
  • タイマー
    • 16ビットタイマ(TAU):4チャネル
    • TKB:1チャンネル
    • 12ビットインターバルタイマ:1チャネル
    • 8ビットインターバルタイマ:2チャネル
  • シリアルインターフェース
    • CSI:4チャンネル
    • UART:2チャンネル
    • I2C /簡易I2C通信:4チャンネル
    • マルチマスターI2C:2チャンネル
  • 8/10ビット分解能A / Dコンバータ:10〜11チャンネル
  • 8/10ビット分解能D / Aコンバータ:2チャネル
  • コンパレータ:2チャンネル
    • 動作モード:コンパレータ高速モード、コンパレータ低速モード、ウィンドウモード
  • PGA:1チャンネル
  • データトランスファコントローラ(DTC)
  • イベントリンクコントローラ(ELC)
  • スタンバイ機能:HALTまたはSTOPモード
  • 電源電圧:VDD = 1.6V〜5.5V
  • 動作周囲温度:TA = -40°C〜+ 85°C
  • Qi規格に準拠(Qi認証は未取得です。)
  • LEDによるシステムの視覚的状態表示
  • 過電圧、過電流検出機能
  • PWM出力専用16ビット・タイマKB

アプリケーション

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.06 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 365 KB
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 468 KB
1件
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.