メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA2L2 MCU USB Type-Cリファレンスデザインは、USBデータロガー、TWS充電ケース、PC周辺機器など、USB Type-Cを搭載した小型バッテリーアプリケーション向けのソリューションです。このリファレンスデザインでは、RA2L2 32ビットMCUがメインCPUとして使用され、充電IC、センサーデバイス、LCDなどの周辺デバイスを制御してシステム全体を管理します。3つのデモ使用例では、USB Type-Cの検出、USB 2.0フルスピード通信、豊富なシリアル通信、低消費電力など、RA2L2の特長を簡単に体験できます。

開発を支援するため、このリファレンスデザインにはPCB設計ファイルやサンプルコードを含むさまざまな技術情報が用意されています。

リファレンスデザインのみの提供であり、ボードは購入できません。

特長

  • RA2L2の主な機能を実アプリケーション動作に近い形でデモすることが可能
    • RA2L2 (R7FA2L2093CFM)
    • フラッシュ:128KB、RAM:16KB、データフラッシュ:4KB、パッケージ:64ピンQFP
  • USB Type-C検出、USB 2.0フルスピード(FS)通信、豊富なコネクティビティ、低消費電力
  • バッテリー及び小型カラーLCDを実装したコンパクトなシングルボード
  • 実アプリケーションのような3つのデモユースケースと2つのデモモードをサポート
    • 3 つのデモ ユース ケース: スタンドアローン (バッテリー動作)、充電器との接続、PC との接続
    • 2つのデモモード:低消費電力センシングデモモード、マウスデモモード
  • 2種類の電源供給方式と充電回路をサポート
    • 2種類の電源供給: 1セルリチウムイオンバッテリー, USBバスパワー
    • DA9168バッテリーチャージャーICを使用した充電回路

アプリケーション

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 17.32 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1008 KB English
アプリケーションノート PDF 6.55 MB English
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.0.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 9.07 MB English Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, Evaluation Kit IDE: e2 studio
1件