メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサス製MPU RZ/G2Eを搭載した96ボード互換のリファレンスボードです。本リファレンスボードはメインボードとサブボードの2ボードで構成されており、サブボードに接続することでRZ/G2Eに搭載されている機能を評価できます。

Note: When ordering the RZ/G2E board, please also add "EK874" to the message field of the inquiry form and send it. EK874 is only for evaluation, not for mass production.

Buy at CoreStaff ONLINE

特長

  • Processor: RZ/G2E
  • Main Memory: 2GB DDR3L
  • QSPI NOR Flash: 64MByte
  • I2C EEPROM: 512Byte
  • External Storage: micro SD x1
  • Connectivity: USB 2.0 x2ch, USB 3.0 x1ch, GbE x1
  • HDMI out / LVDS out or MIPI DSI out
  • Wi-Fi + BT
  • PMIC Renesas
  • Dimension: 54 mm x 85 mm

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。