メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

このリファレンスデザインは、4.5V~40Vの広い入力電圧範囲と1A~20Aの出力に対応しています。 スーパーキャパシタをバックアップ電源として使用し、バッテリおよび電気二重層キャパシタ(EDLC)ベースのバックアップシステム向けのソリューションを提供します。

特長

  • ISL81401 40V 双方向 4 スイッチ同期整流式昇降圧コントローラは、スーパーキャパシタの電力を完全に引き出すことができます (最低 0.3V まで可能)。
  • 電気二重層キャパシタ(EDLC)よるバックアップの昇降圧を1個のISL81401で対応します。
  • 100mAから70mAのオプションが利用可能です。

アプリケーション

Smart Terminal Backup Power System Block Diagram
スマートターミナルバックアップ電源システム
広い入力電圧、効率的なスーパーキャパシタの使用、および完全なエネルギ制御を備えたスマートバックアップ電源システム。
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.06 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 2.17 MB
2件