概要
このソリューションは、位相差オートフォーカス(PDAF)を備えたCMOSイメージセンサ(CIS)ボードと高性能画像信号処理(ISP)ボード、およびオートフォーカスズームレンズソフトウェアを実証します。 このリファレンスデザインを使用して、CN251-RAA462113EVZ Surveillance Camera Moduleのオートフォーカス機能を評価できます。
このリファレンス・デザインは、4K 解像度、優れたカラーイメージング、および低照度条件下での小さな物体を含む物体の認識精度の向上を実現します。 優れた高速オートフォーカス操作は、低価格レンズでも実現できます。 この監視カメラリファレンスデザインは、ルネサスの高性能 RAA462113FYL CMOS イメージセンサとNovatekのデュアルコアシステムオンチップ(SoC)画像信号プロセッサを中心に構築されており、シグナルチェーンの電気的機能に対応する他のいくつかのルネサスICを使用しています。 CISボードには、RAA462113FYL、DC/DC降圧コンバータ、LDO、モータドライバ、およびレンズが含まれています。 ISPボードはSoCと関連するシグナルチェーン用のコンポーネントを搭載しています。
特長
- 高速オートフォーカスと優れた低照度性能
- ルネサスの最先端CMOSセンサーによる4K解像度
- オートフォーカス機能を評価するためにUIで利用可能なズームオプション
- 低照度条件下でのカメラモジュール性能の評価
- さまざまな照明条件下でカメラモジュールをテストするために利用可能な照明条件設定
- 高性能ルネサスパワーシステム
- システムブロック、回路図、PCB設計ファイルを含むフルリファレンス
使用製品

| ISL3170E | ±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers |
| ISL80030 | 3A同期整流降圧コンバータ、2x2 DFNパッケージ |
| ISL8022 | 2A/1.7Aデュアル出力、低待機時電流、2.25MHz動作、高効率同期整流降圧型レギュレータ |
| ISL80505 | 高性能500mA LDO |
| ISL85009 | 9A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator |
| ISL9005A | 300mAの高性能LDO |
| ISL9307 | 3MHzデュアル1500mAステップダウンコンバータおよびデュアル低入力LDO |