メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZSSC3154 Sensor Signal Conditioner (SSC) is optimized for resistive bridge sensor measurements commonly used in air flow sensing applications. To expedite the design of these applications, IDT provides the ZSSC3154 Mass Air Flow (MAF) Sensor Board for optional use with the ZSSC3154 Evaluation Kit (ordered separately). The MAF Sensor Board is used in place of the kit’s Sensor Replacement Board and demonstrates a basic hot-film flow measurement. The ZSSC3154 is installed in a socket on the kit’s ZSSC3154 Evaluation Board. The kit’s ZSSC3154 Evaluation Software provides a graphical user interface for configuring and calibrating the ZSSC3154 as well as taking sensor measurements and reading registers.

The MAF Sensor Board includes the FS2 Flow Channel Sensor by IST AG, which consists of four temperature-dependent platinum-resistors, all on-chip. Flow direction can also be detected with the FS2 sensors aligned in series to the flow.

To measure higher mass flow volumes, an optional on-board constant temperature anemometer (CTA) can be used.

特長

  • ZSSC3154 Mass Air Flow (MAF) Sensor Board
  • FS2 Flow Channel Sensor

アプリケーション

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.71 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.14 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.56 MB
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
ZSSC3154MAFBDV2P11ActiveOut of Stock1u | $105Available
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。