メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZSSC313xKIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3131, ZSSC3135, ZSSC3136 and ZSSC3138 Sensor Signal Conditioner (SSC) IC. The user's PC can communicate with the ZSSC313x IC socketed on the ZSSC313x SSC Evaluation Board via the SSC Communication Board through a USB connection. The Evaluation Kit Software is available on-line for free download.

The Evaluation Board can connect to the user's sensor or to the SSC Sensor Replacement Board (SRB). The SRB provides a replacement for an actual sensor and can be used for the first step of calibration or a dry-run calibration. On the SRB, the simulated resistive sensor signal is controlled by a potentiometer. The kit also includes the small unpopulated Test Board for facilitating user prototypes.

For further information and support for the SSC Communication Board, visit the SSC-CB product page.

Boards can also be ordered separately. To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

特長

  • ZSSC313X Evaluation Board
  • SSC Communication Board
  • SSC Sensor Replacement Board
  • SSC Test Board
  • 3 samples each of ZSSC3131, ZSSC3135, ZSSC3136 and ZSSC3138
  • USB Cable

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.28 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 1.14 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 273 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 931 KB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
ZSSC313XKITV1P1ActiveOut of Stock1u | $175Available
ZSSC313XBOARDV1P1SObsoleteOut of StockN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。