メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZSSC3018KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3018 Sensor Signal Conditioner (SSC) IC. The user's PC can communicate with the ZSSC3018 IC socketed on the ZSSC3018 SSC Evaluation Board via the SSC Communication Board through a USB connection. The Evaluation Kit Software is available on-line for free download.

The Evaluation Board can connect to the user's sensor or to the SSC Sensor Replacement Board (SRB). The SRB provides a replacement for an actual sensor and can be used for the first step of calibration or a dry-run calibration. On the SRB, the simulated resistive sensor signal is controlled by a potentiometer. As an alternative, there is also a sensor replacement circuit that can be selected via jumpers on the Evaluation Board.

For further information and support for the SSC Communication Board, visit the SSC-CB product page.

Boards can also be ordered separately. To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

特長

  • ZSSC3018 Evaluation Board
  • SSC Communication Board
  • SSC Sensor Replacement Board
  • USB Cable
  • 5 ZSSC3018 samples

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.04 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 128 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 3.42 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
ZSSC3018KITV1P0ActiveIn Stock1u | $171.1Available
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。