メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

ZSPM8725-KIT supports evaluation of DC/DC point-of-load (POL) applications. The kit incorporates the ZSPM1025C digital PWM controller IC and the Murata OKLP-X/25-W12-C Power Block to form a "smart" buck converter (a.k.a. step-down DC-to-DC converter). The ZSPM8725-KIT Evaluation Kit hardware functions with the Pink Power Designer™ graphical user interface (GUI), which is used for monitoring the internal measurements and fault conditions of the ZSPM1025C. The GUI is available for download.

The PMBus™ Communication Interface (CI) provides the interface between the ZSPM8725-KIT Evaluation Kit and the user's PC.

特長

  • ZSPM8725 Evaluation Board with one ZSPM1025C sample mounted and 1 Murata OKLP-X/25-W12-C Power Block
  • PMBus™ Communication Interface
  • USB Cable

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.64 MB
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 828 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 13.29 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockSampleable
ZSPM8725KITV1P0ObsoleteOut of StockN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。