メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ZSPM8725-KIT supports evaluation of DC/DC point-of-load (POL) applications. The kit incorporates the ZSPM1025C digital PWM controller IC and the Murata OKLP-X/25-W12-C Power Block to form a "smart" buck converter (a.k.a. step-down DC-to-DC converter). The ZSPM8725-KIT Evaluation Kit hardware functions with the Pink Power Designer™ graphical user interface (GUI), which is used for monitoring the internal measurements and fault conditions of the ZSPM1025C. The GUI is available for download.

The PMBus™ Communication Interface (CI) provides the interface between the ZSPM8725-KIT Evaluation Kit and the user's PC.

特長

  • ZSPM8725 Evaluation Board with one ZSPM1025C sample mounted and 1 Murata OKLP-X/25-W12-C Power Block
  • PMBus™ Communication Interface
  • USB Cable

使用製品

サンプル&ご購入

ZSPM8725KIT - Evaluation Kit

ZSPM8725KITV1P0

廃止品

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Communication Interface for ZSPM2000 and Select ZSPM8xxx Evaluation Kits

ZSPM8xxx-COMM アクティブ
Streamline evaluation and development workflows by connecting supported ZSPM evaluation kits to a host computer. The PMBus Communication Interface enables communication between hardware and software for setup, monitoring, and testing.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。