概要
ZMOD4510-EVKは、 O3およびNO2のZMOD4510ガスセンサの評価を簡素化します。 このセンサモジュールは、NO2 O3および超低電力(ULP O3)モードの複数のモードでセンサを操作するためのファームウェアでサポートされています。 選択したモードに応じて、出力は生の信号(抵抗)、EPAに基づく標準化されたAQI定格、絶対オゾン(O3)およびNO2 濃度として表示できます。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。
ZMOD4510-EVKは、以下のもので構成されています。
- ZMOD4510およびHS3001 Sensor ドーターボード
- 環境センサ通信(ESCom)ボード
- USBケーブル
- クイック・スタート・ガイド
評価キットソフトウェア(GUI)は、このページの ソフトウェアダウンロード セクションからダウンロードできます。
特長
- ルネサスの環境センサの設定と評価を迅速化
- 超低消費電力やAI技術など、各センサのすべての動作モードをサポート
- アルゴリズムを用いて計算されたセンサ出力が可能で、いくつかの国際的な規格に基づいた値も出力できます
- ルネサスが提供するソフトウェアで動作し、実行可能なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)またはプログラミング例を提供
- さまざまな環境センサドーターボードであるPmod™ボードを簡単に接続し、I2Cインタフェースを介して他のセンサ製品とシームレスに統合できます
- 空気質センシングに関する背景情報と、センサ ファームウェアの使用に関するガイダンスを提供します
- 消費電力と電源電圧の測定に利用できる追加のピン
サンプル&ご購入
適用されたフィルター