メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZMID5201STKIT is an all-in-one starter kit, providing fully-functional evaluation of the ZMID5201 position sensor. While different position sensor kit types can be ordered separately, this kit combines the linear, rotary, and arc types into a single kit, along with the communications board required to interface with the control software.

特長

• ZMID-COMBOARD communications board
• ZMID5201MLIN01201 linear application module
• ZMID5201MROT36001 rotary application module
• ZMID5201MARC13001 arc application module
• Micro B USB Cable
• 2 x interface cables

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 3.27 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.01 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ZIP 1.46 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ZMID5201STKITObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。