メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZMID4201STKIT is an all-in-one starter kit, providing fully-functional evaluation of the ZMID4200 position sensor. This kit combines the linear, rotary, and arc types into a single kit, along with the communications board required to interface with the control software. This evaluation kit allows to select the wanted interface among Analog (default), PWM or SENT.

特長

  • ZMID-COMBOARD communications board
  • ZMID4200 linear application module
  • ZMID4200 rotary application module
  • ZMID4200 arc application module
  • Micro B USB Cable
  • 2 x interface cables

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.85 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 919 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 2.12 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 532 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.16 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1004 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 945 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.05 MB
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1.36 MB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) Free
ZMID4200STKITNRNDIn Stock1u | $149N/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。