メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZLED7030KIT-D1 Demo Kit enables a quick and easy evaluation of ITD's ZLED7030 High Current 40V LED Driver w/ Switch Dimming within its basic application circuit and demonstrates basic layout guidelines, which are critical with any switching regulator to minimize radiated EMI. The kit includes the ZLED7030-D1 Demo Board, which provides a standard 4-pin terminal connector to allow the user to easily connect and supply the LED board. The Demo Board power supply is provided via a standard MR16 connector. The board also has two LED power pads (LED+ and LED-) to provide more flexibility in supplying power to the LED(s). A 33

特長

  • ZLED7030-D1 Demo Board
  • ZLED-PCB8
  • 5 samples of ZSLS7030

使用製品

サンプル&ご購入

ZLED7030KIT - Demo Kit (Top View)

ZLED7030KITD1V2P0

廃止品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。