メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

このルネサスのプロモーションボードは、付属DVDに収録されたGUIと連携して動作するようにあらかじめプログラムされており、RL78/L12デバイスの主要な低消費電力機能に加え、ダイレクトドライブLCD機能をデモできます。 RPBRL78L12には、カスタムセグメントLCD搭載のRL78/L12 CPUボード、オンチップデバッガ(OCD)、Eclipseベースの統合開発環境(IDE)e2 studio、無料のGNUコンパイラ、サンプルコード、豊富なテクニカルドキュメントが含まれています。 このデバイスファミリの開発ツールは、当社のパートナー企業であるIAR Systemsも完全サポートしています。

パッケージ内容

  • YRPBRL78L12プロモーションボード
  • USB TypeA/Mini-Bケーブル
  • ポテンショメータで電圧調整するためのミニドライバ
  • すぐに評価を始めるために必要なソフトウェア/ツール/ドキュメント一式を収録したDVD:
    • デモ/評価用GUI
    • RL7用無償IDE e2 studio、およびルネサスRL78用GCCコンパイラ
    • GUIとユーザ通信用USBインタフェースドライバ
    • デバッグ/書込み用サンプルコードおよびドキュメント

特長

  • RL78向け無償IDE e2studio、およびRL78向けGCCコンパイラが付属しています。 これらのツールにはコードサイズ制限はありません。
  • ルネサスソフトウェアツールおよびRL78/L12に関する詳細なテクニカルドキュメントが含まれています。

使用製品

サンプル&ご購入

YRPBRL78L12 Evaluation Board for RL78/L12 Package

YRPBRL78L12

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. コード・フラッシュ・メモリについて

    お世話になります。 RL78G10 ( R5F10Y16ASP ) の使用を検討しているのですが、 2KBのコード・フラッシュ・メモリはどのくらいのコード量にな ...

    2015年10月3日
  2. RL78L12にはREMOOUT機能がない?

    お世話様です 掲題の件、下記アプリケーションノートを参考に http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/apn/rl78/r01an1509jj0100_rl78l13.pdf RL78L12にて ...

    2016年5月23日
  3. YRPBRL78G11というのが出るらしいです(海外のみ?国内は?) Onboard E2Lite EmulatorがSeparatableだとか

    こんにちは。NoMaYです。RL78/G11のプロモーションボード(YRPBRL78G11)が出るらしいです。37ユーロなので5千円近いです。RL78/G11のみ ...

    2017年10月10日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。