概要
説明
YRPBRL78G13は、ルネサスRL78マイコンファミリ向けのプロモーションボードです。 オンボードデバッグ、フラッシュプログラミングをサポートし、付属のDVDに収録されているGUIで動作するように事前にプログラムされています。ルネサスRL78 MCUの低電力機能を体現します。
特長
- 使いやすいデバイスデモ機能
- USBインタフェースによる電源供給
- IAR CSPYデバッガを使用したオンボードデバッグ機能
- WriteEZ5 Flash書き込みソフト(暫定版)
- Applilet3 デバイスドライバコード生成(暫定版)
- 全 I/Oポート、仮想UARTインタフェース、LED×1 など、各種入出力信号を利用可能
- IAR Embedded Workbench for RL78とIAR C-SPYデバッガが付属
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable |
|---|---|---|---|
| YRPBRL78G13-RL78/G13 | Active | 在庫切れ | N/A |
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- RL78 FreeRTOS APIを特別なおまじない記述無しで割り込みルーチンから呼び出せるようにしてみた(CC-RL/GNURL78)
こんにちは。NoMaYです。別スレッド『Amazon AWSのFreeRTOS Kernel Developer GuideのサンプルコードをRenesas RX SimulatorのDebug Consoleで試せるようにしてみた』で気付い ...
2019年7月6日
ROM Ordering
Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.