メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The RL78/G14 Motor Control Demonstration Kit (YRMCKITRL78G14) for brushless AC motor control uses sinusoidal field oriented control and sensorless three-shunt current measurement.

特長

  • Brushless AC motor (e.g. permanent magnet AC)
  • Sinusoidal field oriented control
  • Sensorless three shunts
  • MCU: RL78/G14 (16-bit, 41DMIPS)
  • On-board inverter power stage: MOSFETs RJK0654 (LFPAK, 30A/60V, Rth = 2.27°C/W,L = 1.1nH, RDSON = 6.5mOhm)
  • 13KB Flash for motor control algorithm including parameter storage and GUI interface functions
  • 2KB RAM used
  • Available CPU time: 30% [86μs used for FOC algorithm calculations]
  • Switching frequency: Up to 24KHz
  • Sampling frequency: Up to 8KHz
  • Communication:
    • USB connection: RL78.G14 GUI, Isolated programming and IAR debugging interfaces
    • Direct Connection: RL78/G14 E1 interface for additional debug & development
    • Windows 7 64-bit version supported

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。