メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The Renesas Demonstration Kit (RDK) for RX63N is an evaluation and demonstration tool for Renesas RX63N microcontrollers. The goal is to provide the user with a powerful debug and demonstration platform targeted at common applications. The board also provides a useful platform for evaluating the Renesas suite of development tools for coding and debugging, using the High-performance Embedded Workshop (HEW) IDE as well as programming the device using the on-board SEGGER J-Link JTAG debugger.

The Renesas Demonstration Kit for RX63N is also the hardware platform that is included in a special RX63N-specific edition of Micrium's book on the µC/OS-III Real Time Kernel. The book and board combo targets serious programmers and college students who need to understand and create programs based on the timesaving features of a real-time kernel. Part I of the text covers the internals of the new µC/OS-III real-time kernel. The emphasis is on the internals, features, API calls, and where and how to use an RTOS, all presented in a clear and useful way, and accompanied by a wealth of diagrams. Part II provides specific examples for using µC/OS-III on the new Renesas RX63N microcontroller.

特長

  • Stereo audio driver connected to the PWM interface
  • On-board microphone to demonstrate sampling, FFT/FPU capabilities
  • Volume Control Potentiometer
  • Micro SD card interface for audio and data files
  • 3–Phase motor control algorithm representation with LEDs
  • Motor control algorithm speed variation through volume control potentiometer
  • 3–Axis Accelerometer (Digital)
  • User pushbutton switches
  • 10/100 Ethernet Interface connected to an internal Ethernet MAC (1588 compatible)
  • USB Interface connected to an internal USB controller (Host, Device and OTG)
  • RS-232 Interface
  • CAN Interface
  • I2C, SPI with Debug through the Beagle connector from Total Phase
  • PMOD connections to support a variety of generic PMOD devices (WiFi, Bluetooth, RF, and much more).
  • On-board J-Link OB for high-quality source code debugging

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.52 MB
マニュアル-開発ツール PDF 4.68 MB
ツールニュース-リリース PDF 302 KB English
ツールニュース-リリース PDF 392 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 9.45 MB
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 570.27 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 1,264.32 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 952.89 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 13.69 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード EXE 480.00 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 53.87 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 215 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 449.99 MB
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 66.81 MB English
ライブラリ PDF 678 KB
10件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)RoHS CompliantChina RoHS Compliant
YRDKRX63NObsoleteOut of StockN/ANo3A991.a.28471.50.0150NoNo

サポートコミュニティ

  1. 評価ボードYRDKRX63NのJ17の件

    お世話になりますIKUZOですだいぶ昔の評価ボードになりますがYRDKRX63NのJ17の件で私の目がおかしいのでしょうか回路図 ...

    2017年10月19日
  2. ルネサスさんのYRDKRX63Nボードが米国の大学の講義で使われたことがあるようです

    こんにちは。NoMaYです。今日、別のスレッドでルネサスさんのYRDKRX63Nボードの回路図を調べていたところ、ノースカロライナ大 ...

    2017年10月19日
  3. RX631(R5F5631BDDFB)でサブクロック発振しないのですが

    RX初心者IKUZOです、アドバイスお願いできませんでしょうか? RX631(R5F5631BDDFB)でサブクロック発振しないのです、17 XCIN 18 XCOUTにKDS2H水晶 ...

    2017年5月9日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (13件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。