メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The Renesas Demonstration Kit (RDK) for RL78/G14 is an evaluation and demonstration tool for Renesas RL78/G14 microcontrollers and its partners. The goal is to provide the user with a powerful debug and demonstration platform targeted at common applications. To aid in the evaluation of the RL78 family of microcontrollers, we include 2 development environments: e2 studio : Renesas eclipse embedded studio, known as e2 studio, is a complete development and debug environment based on the popular Eclipse CDT project. Essentially open source, the Eclipse CDT covers build (editor, compiler and linker control) as well as debug phase based on an extended GDB interface. It supports GCC and IAR compiler. IAR's Embedded Workbench Kickstart Edition for the RL78 : this full featured tool suite allows for up to 16KB of application code to be implemented on the RL78/G14 RDK. To facilitate programming the RDK, both tools support the Renesas TK Debugger which is on-board the RL78/G14 RDK.

特長

  • Stereo audio driver connected to the PWM and DAC interfaces
  • Amplified on-board speaker and external Stereo audio jack.
  • On-board MEMS microphone to demonstrate sampling and recording capabilities (ADI)
  • Volume Control Potentiometer, connected to ADC input.
  • OKAYA Graphical LCD
  • E Ink Corporation Display
  • User pushbutton switches and a reset switch.
  • 12 on-board LEDs (LED Wheel pattern)
  • On-board Wi-Fi 802.11b Module from GainSpan Corporation
  • RS-232 Interface
  • I2C, SPI with Debug through the Beagle connector from Total Phase
  • Application Header to support several external Wi-Fi modules.
  • PMOD connections to support a variety of generic PMOD devices (Wi-Fi, Bluetooth, RF, motor control etc…).
  • Micro SD card slot
  • 512KB Serial EEPROM (Renesas)
  • 256KB On-chip Flash Memory (program)
  • 8KB On-Chip Flash Memory (Data)
  • 8Mbit Serial Flash for Web Server data storage (Micron)
  • 3 – Axis Accelerometer (ADI)
  • Temperature Sensor (ADI)
  • Ambient Light Sensor (CEL)
  • FET Circuit for DC output
  • Fully isolated TRIAC Circuit for AC output with Zero Crossing Detector
  • On-board debugger for high-quality source code debugging (TK interface)
  • User circuit breadboard area (located underneath E Ink unit)

使用製品

BCR3AS-12A
600V - 3A - Triac Low Power Use

サンプル&ご購入

PMODs™ I/O Interface Board

YRDKRL78G14

廃止品
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. CS+上でビルドするのと同じコマンドを実行するバッチファイルを作成する方法の紹介

    ... com -I src\glyph -I src\glyph\Drivers -I src\tfat_mmc_if -I src\sample -I src\code_generator -I .\ -preinclude=iodefine.h -D YRDKRL78G14 -memory_model=medium -asm_path=DefaultBuild -msg_lang=japaneseE:\tools\micom\Renesas\CS+\CC\CC-RL\V1.02.00\Bin\ccrl.exe cstart.asm ...

    2017年8月17日
  2. M3S-S2-TinyのCC-RLコンパイラの動作について

    こんにちは。 マルツエレックさんのRL78/G14 マイコン・トレーニング・キット MTK-RL78G14の音声再生を参考にして、G13で音声再生 ...

    2017年7月21日
  3. RL78G14 音声再生について

    ケロリといいます。 現在RL78G14で音声を再生を試みています。 R_tfat_f_stat関数などの挙動を一度知っておきたく、r_main.cにて ...

    2020年9月8日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。