メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

YQB-R5F11EFA-TB は、ルネサスのE1またはE2 Liteオンチップデバッグエミュレータ/フラッシュプログラマを使用して、RL78/G1Gマイコンの動作を評価するためのターゲットボードです。

特長

  • RL78/G1G(R5F11EFAA)MCUを搭載
  • メインクロック用20 MHz発振子を搭載
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミングおよびオンチップ・デバッグに対応(TOOL0 端子使用)
  • 拡張可能。周辺基板コネクタには、マイクロコントローラピンが装備されています

アプリケーション

  • エアコン
  • 洗濯機
  • 冷蔵庫
  • 電動工具
  • ロボット
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.76 MB
アプリケーションノート PDF 1.28 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G1GのタイマRD(相補PWMモード)を使用し、相補PWM波形と1/2周期ごとの反転出力波形を出力する方法を説明しています。350μs周期のPWM波形で、正相3本、逆相3本、1本の反転出力を生成します。PWMオプションユニットを用いた強制遮断方法も解説し、プログラマブルゲインアンプ(PGA)とコンパレータを使い、PGA出力が内蔵基準電圧の約40%を超えるとPWM出力をHi-Z状態にします。周辺機能や動作概要、強制遮断のタイミング図も示しています。
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.61 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
YQB-R5F11EFA-TBActive在庫切れN/ANoNoNo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.